JAJU913A December 2023 – August 2024
図 4-8 および 表 4-3 に、400V の DC バス出力において昇圧モードで機能する双方向 DC/DC コンバータの効率を示します。80V、160V、240V、320V の入力バッテリ電圧が考慮されており、表からは、コンバータがそれぞれ 97.7%、98.8%、99.3%、99.5% のピーク効率を達成していることがわかります。
出力電力 | VBat = 80V での効率 | 出力電力 | VBat = 160 V での効率 | 出力電力 | VBat = 240 V での効率 | 出力電力 | VBat = 320 V での効率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1kW | 95.6% | 0.2kW | 97.0% | 0.6kW | 98.7% | 0.8kW | 99.1% |
0.2kW | 96.4% | 0.5kW | 98.3% | 1.0kW | 99.0% | 1.3kW | 99.3% |
0.4kW | 97.0% | 0.9kW | 98.5% | 1.6kW | 99.1% | 2.1kW | 99.4% |
0.6kW | 97.1% | 1.2kW | 98.8% | 2.0kW | 99.2% | 2.7kW | 99.4% |
0.7kW | 97.3% | 1.8kW | 98.6% | 2.5kW | 99.2% | 3.4kW | 99.4% |
0.9kW | 97.6% | 2.1kW | 98.8% | 3.0kW | 99.2% | 4.0kW | 99.5% |
1.0kW | 97.6% | 2.5kW | 98.8% | 3.4kW | 99.3% | 4.5kW | 99.5% |
1.2kW | 97.6% | 2.8kW | 98.8% | 4.0kW | 99.2% | 5.3kW | 99.5% |
1.4kW | 97.7% | 3.1kW | 98.8% | 4.4kW | 99.2% | 5.9kW | 99.4% |
1.5kW | 97.6% | 3.4kW | 98.8% | 5.0kW | 99.2% | 6.6kW | 99.4% |
1.7kW | 97.6% | 3.7kW | 98.7% | 5.4kW | 99.2% | 7.2kW | 99.4% |
1.8kW | 97.4% | 4.1kW | 98.6% | 5.8kW | 99.2% | ||
2.0kW | 97.3% | 4.4kW | 98.6% | 6.4kW | 99.1% | ||
2.2kW | 97.0% | 4.5kW | 98.5% | 6.9kW | 99.0% | ||
2.4kW | 96.8% |
昇圧モードの結果は降圧モードの結果と似ていますが、低消費電力時の損失が大きくなるため、効率が低下しています。これは昇圧動作に起因しており、より高い電圧まで昇圧すると GaN FET の損失が大きくなります。
図 4-10 に、コンバータが昇圧モードで動作している間の一方のレグのスイッチング ノードの電圧を示します。オーバーシュートとリンギングのない鋭いスイッチング エッジを画像からご確認ください。立ち上がり時間は約 30ns です。
図 4-11 に、GaN 接合部温度を示します。他の GaN でも温度プロファイルは類似しています。この動作は、240V の VBat を 400V の DC リンク電圧に変換することに相当します。温度は 70℃ 以上にはなりません。