このリファレンス デザインのハードウェアは以下で構成されます。
- 1 x TIDA-010938 DC/DC 基板
- 1 x TIDA-010938 DC/AC 基板
- TMDSCNCD280039C 制御カード
- USB Type-C® ケーブル
- USB アイソレータ
- ノートブック PC
DUT への電力供給と評価には、以下の試験装置が必要です。
- 1 次側基板電源用の絶縁 12V、2A ベンチ型電源
- 2 x DC 電源 (>500V、>30A)
- 1 x DC 負荷 (>520V、>30A)
- 1 x 双方向 AC グリッド エミュレータ (>230VRMS、20ARMS)