JAJU913A December 2023 – August 2024
図 1-1 に、昇圧トポロジのブロック図を示します。このデザインは、1 つの共通出力レールに接続されている 2 つの独立した並列ストリング入力で構成されています。各ストリングの入力電圧は可変であり、温度、直列接続されたパネルの数、ソフトウェアで設定されるストリングの最大電力点 (MPP) 動作電圧など、さまざまな要因に依存します。各入力は DC/DC 昇圧段に接続され、可変ストリング電圧出力をより高く、安定した DC リンク電圧に昇圧します。この段はストリングの入力電圧と入力電流を制御しており、各ストリングに最大電力点追従 (MPPT) アルゴリズムを実装します。その結果、共通の DC リンクによって、DC/DC 双方向コンバータと DC/AC コンバータに接続するための共通のバスが提供されます。
各ストリングは、各パネルが公称 50V 定格であることを考慮すると、2 枚~10 枚のパネルを直列に接続することが可能であり、これは最大 50V~500V の入力電圧に相当するものです。公称定格電圧 350V、入力電流 14A のコンバータは、5kW 定格で、合計 10kW の入力電力を供給できます。
このアプリケーションでは、DC リンク電圧が一定に保たれるため、昇圧コンバータのデューティ サイクルは可変であり、入力ストリング電圧に依存します。GaN FET は、それぞれ周波数 130kHz で切り換えられます。