JAJU913A December 2023 – August 2024
図 4-8 および 表 4-2 に、400V の DC リンク出力において降圧モードで機能する双方向 DC/DC コンバータの効率を示します。80V、160V、240V、320V の入力バッテリ電圧が考慮されており、表からは、コンバータがそれぞれ 97.9%、99.0%、99.2%、99.4% のピーク効率を達成していることがわかります。
出力電力 | VBat = 80V での効率 | 出力電力 | VBat = 160V での効率 | 出力電力 | VBat = 240V での効率 | 出力電力 | VBat = 320V での効率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2kW | 97.9% | 0.4kW | 98.5% | 0.4kW | 98.5% | 1.0kW | 99.4% |
0.3kW | 97.9% | 0.7kW | 98.8% | 0.8kW | 99.1% | 1.8kW | 99.3% |
0.5kW | 97.4% | 1.1kW | 98.9% | 1.3kW | 99.1% | 2.4kW | 99.3% |
0.7kW | 97.6% | 1.4kW | 99.0% | 1.8kW | 99.2% | 3.1kW | 99.4% |
0.9kW | 97.7% | 1.7kW | 98.9% | 2.3kW | 99.2% | 3.7kW | 99.4% |
1.0kW | 97.9% | 2.0kW | 98.8% | 2.8kW | 99.2% | 4.3kW | 99.4% |
1.2kW | 97.9% | 2.3kW | 98.8% | 3.2kW | 99.2% | 5.1kW | 99.4% |
1.4kW | 97.9% | 2.7kW | 98.8% | 3.8kW | 99.2% | 5.7kW | 99.4% |
1.5kW | 97.9% | 3.0kW | 98.8% | 4.3kW | 99.2% | 6.4kW | 99.3% |
1.7kW | 97.8% | 3.4kW | 98.8% | 4.8kW | 99.1% | 7.0kW | 99.3% |
1.9kW | 97.7% | 3.7kW | 98.7% | 5.3kW | 99.1% | 7.3kW | 99.3% |
2.0kW | 97.6% | 4.0kW | 98.7% | 5.7kW | 99.0% | ||
2.2kW | 97.6% | 4.4kW | 98.6% | 6.3kW | 99.0% | ||
2.4kW | 97.4% | 4.7kW | 98.5% | 6.8kW | 98.9% |