JAJU914 December   2023 DRV8210 , INA350 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 用語
    2. 1.2 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 システム設計理論
      2. 2.2.2 ブリッジのバイアス印加
      3. 2.2.3 INA 段
      4. 2.2.4 フィルタ設計
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 マイクロコントローラ - MSPM0L1306
      2. 2.3.2 OPA-LMV324A
      3. 2.3.3 LDO-TPS7A2433
      4. 2.3.4 INA350
      5. 2.3.5 DRV8210
      6. 2.3.6 ATL431LI
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 システムの接続
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 デモの実行
    4. 3.4 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者

OPA-LMV324A

LMV324A はクワッド低電圧 (2.5V~5.5V) オペアンプで、レール ツー レール出力スイング、5.1μVPP の 1/f ノイズ、±1mV の入力オフセット、10pA の入力バイアス電流、70 µA/Ch の静止電流を備えています。LMV324A は、低電圧動作、省スペース、低コストが求められるアプリケーションに最適な、コスト効率の高い設計となっています。LMV324V のその他の特長として、同相入力電圧範囲には接地も含まれ、1MHz のユニティ ゲイン帯域幅、1.7V/μs のスルーレートがあります。機能ブロック図を図 2-9 に示します。

アンプのうちの 1 つは圧力センサの定電流バイアスに使用され、2 つ目のアンプは INA およびバンドパス フィルタに使用するバイアス リファレンス電圧の生成に使用されます。残りのアンプは、2 段のバンドパス フィルタに使用されます。

GUID-20231204-SS0I-X81F-5GS7-JBFJNSQQMMCF-low.svg図 2-9 LMV324A の機能ブロック図