JAJU914 December 2023 DRV8210 , INA350 , MSPM0L1306
パラメータ | 仕様 | 詳細 |
---|---|---|
システム バッテリ | 6V DC 電源 | 1.5V 単三 (AA) 電池、4 本 |
圧力センサ |
駆動電流:100µA 圧力範囲:–50kPa~50kPa ブリッジ抵抗:20kΩ |
2SMPP-03 |
DC エア ポンプ | 定格電圧6V 定格電流:< 430 mA エア タップ径:4.3 mm |
|
DC エア バルブ | 定格電圧6V ノーマル オープン タイプ エアタップ径:3 mm |