JAJU914 December 2023 DRV8210 , INA350 , MSPM0L1306
これは低コストの電子血圧計 (BPM) または血圧計のリファレンス デザインで、テキサス・インスツルメンツのマイクロコントローラ (MCU) を統合したチョッピング アンプと小型外部アンプの両方を使用して、低ノイズ性能を重視しています。このリファレンス デザインはバッテリ駆動のポータブル デバイスを対象としており、精密アナログ機能が統合された MSPM0L1306 を活用してコストと外部部品を削減する方法を示しています。設計者は、組み込まれている INA350 に簡単に切り替えることで、低コストの別のアーキテクチャを評価したり、テキサス・インスツルメンツで最小のモーターおよびポンプ ドライバである DRV8210 をテストしたりできます。テストと評価用の GUI が含まれています。