JAJU914 December 2023 DRV8210 , INA350 , MSPM0L1306
ATL431LI デバイスは ADC への 2.5V リファレンス電圧を提供するだけでなく、INA およびバンドパス フィルタのバイアスに使用される 1.25V のレール生成回路も備えています。0.5% の精度と 17mV の最大温度ドリフトに対応する、非常に低コストなシャント リファレンスです。