JAJU914 December 2023 DRV8210 , INA350 , MSPM0L1306
TPS7A24 は 18V、低静止電流 (無負荷時 2 µA)、低ドロップアウト (LDO) のリニア レギュレータで、固定型と調整可能型の両バージョンがあります。IQ 性能が低いため、TPS7A24 はバッテリ駆動またはライン電源のアプリケーションで、ますます厳格化するスタンバイ電力規格を満たすことが期待されている場合に最適です。固定出力バージョンと調整可能バージョンは共に、温度に対する精度が 1.25% です。
さらに、TPS7A24 には過電流、オーバーシュート プルダウン、およびサーマル シャットダウンに対する保護機能も組み込まれています。機能ブロック図を図 2-10 に示します。
このデバイスは、バッテリからの入力電圧 (約 6V) を 3.3V に変換し、その電圧をマイクロコントローラに供給します。マイクロコントローラには安定した入力電圧を供給することができます。6V バッテリ出力を降圧するときに高効率を実現するために降圧コンバータを追加することもできますが、LDO は主要な電力需要となるモーターやバルブには電力を供給しません。効率損失を、主にマイクロコントローラとアンプのスリープ状態での電流消費に制限しています。