JAJU914 December   2023 DRV8210 , INA350 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 用語
    2. 1.2 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 システム設計理論
      2. 2.2.2 ブリッジのバイアス印加
      3. 2.2.3 INA 段
      4. 2.2.4 フィルタ設計
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 マイクロコントローラ - MSPM0L1306
      2. 2.3.2 OPA-LMV324A
      3. 2.3.3 LDO-TPS7A2433
      4. 2.3.4 INA350
      5. 2.3.5 DRV8210
      6. 2.3.6 ATL431LI
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 システムの接続
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 デモの実行
    4. 3.4 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者

デモの実行

デモを実行するには、次の手順を行います。

  1. CCSTUDIO を開きます。
  2. 図 3-4 に示すように、SDK demos フォルダ内の「blood_pressure_monitor demo」プロジェクトをインポートします。
  3. プロジェクトをビルドし、基板をプログラムします。
  4. README ファイル内の GUI リンクをクリックして GUI のデモをセットアップし、図 3-5 まで進みます。
注: README ファイルをよく読んで、この設計で使用されているペリフェラルとピンについて理解してください。
GUID-20231215-SS0I-HGG5-RKCT-FCKCWK0NXSZR-low.svg図 3-4 CCS プロジェクトのインポート
GUID-20231215-SS0I-K3MN-5QXQ-9XLCGBFCPQGM-low.svg図 3-5 BPM GUI のホーム タブ

GUI を操作し、図 3-6 に示す画像を生成するには、以下の手順を行います。

  1. [Blood Pressure Monitor] タブに進みます。
  2. [Start GUI] ボタンをクリックします。
  3. 基板が UART 経由で両方の ADC チャネルのストリーミングを開始し、両方のチャネルが GUI ウィンドウに表示されます。
  4. [Inflate Cuff] ボタンをクリックし、カフを目標スレッショルド圧力まで膨張させます。
    1. この時点で、プログラムは目標圧力でポンプを停止し、バルブを開き始めてカフを収縮させ、より正確なセンサ測定ができるようにます。
  5. デモを停止するには、[Deflate cuff] をクリックしてバルブを開き、ポンプをオフにした後で、[Stop GUI] をクリックします。
GUID-20231215-SS0I-GLXP-TQ6P-D0ZLQQF2LW46-low.svg図 3-6 BPM GUI の波形