JAJU914 December   2023 DRV8210 , INA350 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 用語
    2. 1.2 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 システム設計理論
      2. 2.2.2 ブリッジのバイアス印加
      3. 2.2.3 INA 段
      4. 2.2.4 フィルタ設計
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 マイクロコントローラ - MSPM0L1306
      2. 2.3.2 OPA-LMV324A
      3. 2.3.3 LDO-TPS7A2433
      4. 2.3.4 INA350
      5. 2.3.5 DRV8210
      6. 2.3.6 ATL431LI
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 システムの接続
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 デモの実行
    4. 3.4 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者

マイクロコントローラ - MSPM0L1306

このデバイスはシステム マイクロコントローラに設定されており、システムの頭脳として機能し、次のアクションを実行します。

  • 測定モードで収縮期血圧、拡張期血圧、心拍数を測定
  • データと結果をシリアル送信して視覚化

このマイクロコントローラは、32MHz Arm® Cortex-M0+® コア、64k フラッシュ、4k SRAM を搭載しており、高性能アナログ ペリフェラルが特長です。最大 11.1 標準 ENOB と 71dB SNR の 12 ビット 1.68Msps SAR ADC が 1 つ搭載されているだけでなく、128 倍のハードウェア オーバーサンプリングも追加されています。ゼロドリフトとゼロクロスオーバーを実現したチョッパ オペアンプ (OPA) が 2 つ組み込まれており、チョッピング モードでのドリフトは 0.5µV/℃まで、1/f ノイズは 2µVPP です。

これらのデバイスは、4 つの 16 ビット汎用タイマ、1 つのウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ、各種通信ペリフェラル (2 つの UART、1 つの SPI、2 つの I2C) などのインテリジェントなデジタル ペリフェラルも備えています。

このアーキテクチャは、5 つの低消費電力モードを備えており、携帯用測定器アプリケーションでバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。ラン モードの消費電力は 71µA/MHz、スタンバイ モードは SRAM とレジスタが完全に保持された状態で 1µA、シャットダウン モードでは IO ウェークアップ機能により消費電流は 61nA まで低減されます。

図 2-8 は MSPM0L1306 の各ブロックの詳細を示します。

GUID-20231204-SS0I-DDZM-KLCN-JJZFHRNBK7BL-low.svg図 2-8 MSPM0L1306 の機能ブロック図