JAJU914 December 2023 DRV8210 , INA350 , MSPM0L1306
このデバイスは、マイクロコントローラからの GPIO 入力 または PWM 入力を使用して、カフの膨張と収縮に使用されるポンプとバルブの両方を駆動するブラシ付きモーター ドライバです。各チャネル 1.76A の独立した 2 つのハーフブリッジを統合し、ディスクリートの代替品より小型化した設計になっています。DRV8210 は最小 1.2mm × 1.60mm で、5V で 84.5nA 未満の消費電流のオート スリープ機能を備えています。機能ブロック図を 図 2-12 に示します。
このデバイスは 2 つのバイパス コンデンサのみを必要とし、低電圧誤動作防止 (UVLO)、過電流保護 (OCP)、デバイス過熱保護などの機能を統合しています。