JAJU914 December 2023 DRV8210 , INA350 , MSPM0L1306
このデバイスは、サイズと低消費電力が最適化された低コストの計測アンプです。ジャンパ構成により、圧力センサ INA として使用することができます。これにより、圧力センサ出力が ADC のダイナミック レンジを最大限に活用できるようになります。このデバイスは、3.2µVPP の 1/f ノイズ、±0.2mV の入力オフセット、±0.6µV/℃の温度に対する電圧オフセットを持ち、アイドル時の自動シャットダウン、最小 1.5mm × 2.00mm のパッケージ オプション、ディスクリート実装と比較した小型化を実現するための受動部品の統合など、バッテリ動作の BPM に適した多くの機能を備えています。機能ブロック図を図 2-11 に示します。
INA350 には、ゲインの異なる 2 つのバージョンがあります。INA350ABS は 10V/V または 20V/V のゲインで使用でき、この設計で使用されている INA350CDS は 30V/V または 50V/V のゲインで使用できます。
この設計では使用していませんが、新しい INA351 と INA351A もこの設計に使用できます。INA351 には電圧リファレンス バッファが統合されており、INA351A では電圧リファレンス ピンを外部ピンに接続できるため、オフセット補正や追加回路のバイアスに使用できます。