JAJU915A December 2023 – June 2024
このリファレンス・デザインは、GaN を使った 4 チャネル、1.6kW 単相双方向マイクロ インバータを実装しています。このリファレンス デザインは、DC 側で最大 60V、±14 A の 4 つの同一チャネルをサポートしています。これらのチャネルは、太陽光発電 (PV) パネルまたは 48V バッテリ エネルギー貯蔵システム (BESS) に接続できます。高電圧 (HV) 側では、このリファレンス デザインは単相 AC グリッドに接続されます。このリファレンス デザインでは、双方向の固定周波数 CLLLC コンバータを使って、低電圧 (LV) 側と高電圧 (HV) 側を絶縁しています。このリファレンス デザインの制御アルゴリズムは C2000™ マイコンに実装されています。