JAJU915A December 2023 – June 2024
表 4-3 と図 4-6 に、75V レールから 400V DC リンクへの CLLLC コンバータの効率を示します。次の表は、本コンバータが 399 W で 98.8% のピーク効率を達成することを示しています。
87 W
238 W
307 W
399 W
630 W
801 W
960 W
1214 W
1596 W
効率
96.1%
98.0%
98.7%
98.8%
98.6%
98.4%
98.2%
97.5%