このリファレンス デザインのハードウェアは以下で構成されます。
- TIDA-010933
- TMDSCNCD280039C 制御カード
- USB Type-C ケーブル
- USB アイソレータ
- ノートブック PC
以下の機器を使用して、DUT の電力供給と評価を行いました。
- DC 電源 Keysight N8950A
- DC 電源 Elektro-Automatik EA-PS 3080-20C
- AC 電源 Chroma 61611
- DC 負荷 Chroma 63208A
- AC 負荷
- パワー アナライザ Tektronix PA-4000