JAJU915A December 2023 – June 2024
スイッチング ノードの電圧は、図 4-4 に示すように測定されました。オーバーシュートとリンギングのない鋭いスイッチング エッジを画像からご確認ください。
出力電力 | 20 W | 40 W | 80 W | 120 W | 160 W | 200 W | 240 W | 320 W | 400 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIN = 50 V | 96.2% | 97.3% | 98.2% | 98.6% | 98.9% | 99.1% | 99.2% | 99.2% | 99.3% |
VIN= 40 V | 96.0% | 97.1% | 98.1% | 98.5% | 98.8% | 99.0% | 99.1% | 99.1% | 99.1% |
VIN = 30 V | 95.6% | 96.8% | 98.0% | 98.4% | 98.7% | 98.7% | 98.8% | 98.8% | 98.7% |