JAJU915A
December 2023 – June 2024
1
概要
参照情報
特長
アプリケーション
6
1
システムの説明
1.1
DC/DC コンバータを備えた PV またはバッテリ入力
1.2
絶縁型 CLLLC コンバータ
1.3
DC/AC コンバータ
1.4
主なシステム仕様
2
システム設計理論
2.1
昇圧コンバータの設計
2.2
MPPT 動作
2.3
CLLLC コンバータの設計
2.3.1
ゼロ電圧スイッチング (ZVS) の達成
2.3.2
共振タンク設計
2.4
DC/AC コンバータの設計
3
システム概要
3.1
ブロック図
3.2
設計上の考慮事項
3.2.1
DC/DC コンバータ
3.2.1.1
入力電流および電圧検出と MPPT
3.2.1.2
突入電流制限
3.2.2
CLLLC コンバータ
3.2.2.1
低電圧側
3.2.2.2
高電圧側
3.2.2.3
変調方式
3.2.3
DC/AC コンバータ
3.2.3.1
能動部品の選定
3.2.3.1.1
高周波数 FET:GaN FET
3.2.3.1.2
絶縁型電源
3.2.3.1.3
低周波数 FET
3.2.3.2
受動部品の選定
3.2.3.2.1
昇圧インダクタの選択
3.2.3.2.2
Cx 容量の選択
3.2.3.2.3
EMI フィルタの設計
3.2.3.2.4
DC リンクの出力容量
3.2.3.3
電圧と電流の測定
3.3
主な使用製品
3.3.1
TMDSCNCD280039C - C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの TMS320F280039C 評価基板
3.3.2
LMG3522R050 - ドライバ内蔵、650V、50mΩ GaN FET
3.3.3
LMG2100R044 - 100V、35A GaN ハーフ ブリッジ電力段
3.3.4
TMCS1123 - 高精度ホール効果電流センサ
3.3.5
AMC1302 - 高精度、±50mV 入力、強化絶縁型アンプ
3.3.6
AMC3330 - DC/DC コンバータ内蔵、高精度、±1V 入力、強化絶縁アンプ
3.3.7
AMC1311 - ハイ インピーダンス、2V 入力、強化絶縁型アンプ
3.3.8
ISO6741 - 堅牢な EMC 性能を備えた汎用強化絶縁型クワッド チャネル デジタル アイソレータ
3.3.9
UCC21540 - 強化絶縁型デュアルチャネル ゲート ドライバ
3.3.10
LM5164 - 超低静止電流 (IQ)、100V 入力、1A の同期整流降圧 DC/DC コンバータ
4
ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
4.1
ハードウェア要件
4.2
テスト構成
4.2.1
DC/DC テスト
4.2.2
DC/AC テスト
4.3
テスト結果
4.3.1
入力 DC/DC 昇圧の測定結果
4.3.2
CLLLC の測定結果
4.3.3
DC/AC の測定結果
5
設計とドキュメントのサポート
5.1
デザイン ファイル
5.1.1
回路図
5.1.2
BOM
5.2
ツールとソフトウェア
5.3
ドキュメントのサポート
5.4
サポート・リソース
5.5
商標
6
著者について
7
改訂履歴
特長
PV または 48V BESS 接続のための 4 つのチャネル
最大 1kW/L の高い電力密度
双方向電力フローと無効電力補償に対応
デジタル制御を 1 つのコントローラTMS320F280039C
工業用温度範囲:-40℃~+85℃