JAJU915A December 2023 – June 2024
多くの規格の放射マスクは 150kHz から始まるため、150kHz 未満のスイッチング周波数を選択することを推奨します。この設計では、トーテムポール DC/AC のために 125kHz のスイッチング周波数を選択しました。125kHz の動作周波数を選択することで、基本波だけでなく、2 次、3 次以降の高調波も大きな減衰量を必要としません。120VAC 出力の場合、昇圧インダクタのために 20% の電流リップル係数を選択しました。インダクタンス値は、ワーストケースのデューティ サイクル (50%) に対して、式 13 と式 14 を使って計算しました。
インダクタンス値 (106μH) は計算値です。Bourns 145450 (D6746) を選定しました。これは定格 111μH のインダクタです。一般に、昇圧インダクタは差動および同相モード ノイズの減衰に寄与します。