JAJU915A December 2023 – June 2024
図 4-7 では、400V DC リンクから 230VAC に 1.1kW の出力電力が供給されています。大きな電流リップルは抵抗に注入されていないことに注意します。
スイッチング ノードの電圧は、図 4-8 に示すように測定されました。80kV/μs のスイッチングであっても、大きな過電圧は検出されていないことを画像から確認してください。
出力電力 | 80W | 160W | 320W | 480W | 640W | 800W | 960W | 1280W | 1600W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効率 |
97.3% |
98.2% |
98.7% |
98.8% |
98.9% |
98.8% |
98.7% |
98.7% |
98.7% |