JAJU915A December 2023 – June 2024
AMC1311 は高精度の絶縁型アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある容量性絶縁バリアにより、入力側と出力側の回路が分離されています。この絶縁バリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 に従って最大 5 kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1500VRMS の使用電圧に対応しています。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、電気的損傷を生じさせる可能性がある電圧またはオペレータに害を及ぼす可能性がある電圧から低電圧側を保護します。AMC1311 のハイ インピーダンス入力は、ハイ インピーダンスの抵抗分割器またはその他のハイ インピーダンスの電圧信号源と接続するように最適化されています。優れた DC 精度と低い温度ドリフトにより、閉ループ システムでの高精度の絶縁電圧検出と制御をサポートします。ハイサイド電源喪失の検出機能が内蔵されているため、システム レベルの設計や診断が容易になります。AMC1311 は 2 つの性能グレード オプションで供給されます。AMC1311B は拡張産業用温度範囲の -55℃~+125℃で動作が規定されており、AMC1311 は -40℃~+125℃で動作します。