JAJU915A December 2023 – June 2024
インダクタは、電源レギュレータ設計で最も重要な部品です。インダクタには、インダクタの値、飽和電流、DC 抵抗 (DCR) という 3 つの重要な仕様があります。
昇圧レギュレータのインダクタ DC 電流は、式 1 で計算できます。
ここで、
インダクタのリップル電流は、式 2 を使って計算されます。
ここで、
したがって、インダクタのピーク電流は式 3 で計算されます。
通常、最大出力電流を得るために、インダクタのピーク ツー ピーク電流を平均インダクタ電流の 40% 未満とすることを推奨します。より大きい値のインダクタでリップルが小さいほど、インダクタ内の磁気ヒステリシス損失と EMI が減少します。ただし、同時に負荷過渡応答時間が長くなります。インダクタの飽和電流は、計算されたピーク インダクタ電流よりも大きくする必要があります。