JAJU916 January 2024
パラメータ | 条件 | 仕様範囲 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | |||
セル アーキテクチャ | BQ76907 | 3 | 7 | シリーズ | |
BQ76905 | 3 | 5 | シリーズ | ||
セル バランシング ピーク電流 | DC 電圧:4000 mV | 64 | mA | ||
充電電流 | 30 | A | |||
放電電流 | 30 | A | |||
セル電圧の精度 | 25℃ | ±5 | mV | ||
0℃ – 60℃ | ±10 | mV | |||
パック電流精度 | 2A 未満 | mA | |||
2A 超 | % | ||||
1 次側 OV 保護 | スレッショルド | 4200 | mV | ||
遅延 | 2 | s | |||
2 次側 OV 保護 | スレッショルド | 4325 | mV | ||
遅延 | 1 | s | |||
1 次側 UV 保護 | スレッショルド | 2530 | mV | ||
遅延 | 2 | s | |||
OCD 保護 - レベル 1 | スレッショルド | 10 | A | ||
遅延 | 0.46 | 1103.795 | ms | ||
OCD 保護 - レベル 2 | スレッショルド | 30 | A | ||
遅延 | 0.46 | 1103.795 | ms | ||
OCC 保護 | スレッショルド | 10 | A | ||
遅延 | 0.46 | 1103.795 | ms | ||
SCD 保護 | スレッショルド | 100 | A | ||
遅延 | 8 | 300 | 8112 | μs | |
過熱保護 | 充電 | 55 | ℃ | ||
放電 | 60 | °C | |||
低温保護 | 充電 | 0 | ℃ | ||
放電 | -20 | ℃ | |||
設計全体のシャットダウン モード消費電流 | 2 | μA |
テキサス・インスツルメンツは、このリファレンス デザインを高電圧電気機械部品、システム、およびサブシステムの取り扱いに伴うリスクを熟知した有資格のエンジニアおよび専門家のみが使用することを想定しています。
表面は高温!触れるとやけどの原因になることがあります。触れないでください!一部の部品は、基板に電源を投入すると 55℃以上の高温に達することがあります。動作中は常に、また電源オフ後すぐは高温になっているため、基板に触れないでください。
電源を入れたままその場を離れないでください。