JAJU916 January 2024
BQ76905 製品は、2 から 5 直列のリチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ パック用の、高集積、高精度のバッテリ モニタおよびプロテクタです。電圧、電流、温度を高精度で測定し、ホスト ベースのアルゴリズムと制御のためのデータを取得します。機能が豊富で、高度に構成可能な保護サブシステムは、デバイスにより、またはホスト プロセッサの完全な制御下で、完全に自律的にトリガおよび回復が可能な、一連の保護機能を提供します。内蔵 FET ドライバは、ローサイドの充電および放電保護 NFET を駆動します。外部システム用にプログラム可能な LDO が組み込まれており、電圧を 1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、5.0V にプログラムでき、最大 20 mA を供給可能です。BQ76905 デバイスは、ワンタイム プログラマブル (OTP) メモリを搭載しています。このメモリは、ホスト プロセッサを使用してデバイスを構成できないシステム向けにあらかじめプログラムされており、デフォルトのデバイス動作設定を構成することができます。400kHz の I2C 通信インターフェイスとアラート割り込み出力により、ホスト プロセッサとの通信が可能です。このデバイスは、1 つの外部サーミスタに加えて、内部ダイ温度測定機能をサポートしています。