JAJU916 January 2024
この CAN トランシーバ ファミリは、ISO11898-2 (2016) 高速コントローラ エリア ネットワーク (CAN) の物理層規格に適合しています。すべてのデバイスが、最大 2Mbps (メガビット/秒) の CAN FD ネットワークで使用するよう設計されています。部品番号に接尾辞として「G」が含まれているデバイスは最大 5Mbps のデータ レート用に設計されており、接尾辞「V」が付いたバージョンのデバイスは I/O レベル用の二次電源入力があり、入力ピンのスレッショルドとRXD 出力レベルをシフトします。このデバイス ファミリは、リモート ウェイク要求機能により、スタンバイ モードでの消費電力を低く抑えています。さらに、デバイスとネットワークの堅牢性の強化のため、すべてのデバイスに多くの保護機能が組み込まれています。