JAJU916 January 2024
この設計には、セル過電圧、セル低電圧、2 レベルの過電流放電、過電流充電、放電短絡、過熱および低温保護など、一連のバッテリ セル保護機能がすべて統合されています。さらに、この設計では、セルの開路、ホスト ウォッチドッグ、充電および放電 MOSFET フォルト、過熱などのシステム レベルのフォルトの喪失も監視します。保護機能の一部は、テキサス・インスツルメンツのラボでテスト済みです。
このデザインには、各セルの過電圧および過熱による危険を防止するための個別の 2 次側保護機能も搭載されています。これにより、追加作業なしで、いくつかの安全規制に合格することができます。2 次側過電圧保護機能は、テキサス・インスツルメンツのラボでテスト済みです。