JAJU916 January 2024
このリファレンス デザインは、セル電圧精度が高い、5 から 7 直列のリチウムイオンまたはリン酸鉄リチウムイオン (LiFePO4) のバッテリ パック設計です。この設計では、各セルの電圧、パックの電流、セルと金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ (MOSFET) の温度を高精度で監視し、リチウムイオンと LiFePO4 のバッテリ パックを、セル過電圧、セル低電圧、過熱、充電時と放電時の過電流、放電時短絡の状態から保護します。この製品は、ハイサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャを採用し、オンとオフの強力な駆動能力を確保しています。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、電動工具や掃除機のバッテリ パック アプリケーションへの高い適応性を実現しています。