JAJU916 January 2024
MSPM0L110x マイクロコントローラ (MCU) は、最高 32MHz の周波数で動作する拡張 Arm® Cortex®®-M0+ コア プラットフォームに基づく、MSP 高集積超低消費電力 32 ビット MSPM0 MCU ファミリに属する製品です。コスト最適化されたこれらの MCU は高性能アナログ ペリフェラルを統合し、-40℃ から 105℃の拡張温度範囲をサポートしており、1.62V から 3.6V の電源電圧で動作します。MSPM0L110x デバイスは、4KB SRAM 付きの最大 64KB 内蔵フラッシュ プログラム メモリを提供します。これらの MCU は ±1.2% の精度の高速オンチップ発振器を内蔵しているため、外部水晶振動子は不要です。追加機能には、3 チャネル DMA、16 および 32 ビット CRC アクセラレータ、各種の高性能アナログ ペリフェラル (1 つの設定可能内部リファレンス電圧付き 12 ビット 1.68Msps ADC、1 つの汎用アンプ、1 つのオンチップ温度センサなど) が含まれます。これらのデバイスは、4 つの 16 ビット汎用タイマ、1 つのウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ、各種通信ペリフェラル (2 つの UART、1 つの SPI、1 つの I2C など) といったインテリジェントなデジタル ペリフェラルも備えています。これらの通信ペリフェラルは LIN、IrDA、DALI、マンチェスター、スマート カード、SMBus、PMBus プロトコルをサポートしています。テキサス・インスツルメンツの MSPM0 低消費電力 MCU ファミリは、さまざまなレベルのアナログおよびデジタル回路を内蔵したデバイスで構成されているため、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。そのアーキテクチャと豊富な低消費電力モードは、携帯型測定アプリケーションで長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化されています。