JAJU916 January 2024
この設計基板は、トライオードを使用した外部セル バランシングをサポートしています。ピーク平衡化電流は 4V のセル電圧で 64mA であり、約 50mA が外付けのバランシング抵抗を流れ、約 14mA が BQ7690x デバイスを流れます。バッテリ バランシングは、コマンドによってのみトリガできます。図 4-10 に、外部セル バランシング性能を示します。セル バランシングのデューティは約 82% です。