JAJU916 January 2024
図 4-15 および 図 4-16 に、18VDC (放電電流約 15A) での熱テストにおける電流波形、および熱画像を示します (緑:放電電流、青:DSG V_gs)。
図 4-17 および 図 4-18 に、18VDC (放電電流約 30A) での熱テストにおける電流波形、および熱画像を示します (緑:放電電流、青:DSG V_gs、シアン:バッテリ電圧)。