JAJU916 January 2024
セル電圧の精度をテストする場合、抵抗分割器を使用してバッテリ セルをシミュレートしないでください。ADC 測定を行うときは、セルの入力ピンに電流が流れるため、抵抗分割器が原因でさらに電圧降下が生じ、AFE の測定値が実際の値よりも小さくなります。この設計では、精度テストの目的でバッテリ シミュレータを使用しています。追加の較正を行っていない、室温でのセル電圧精度データを 表 4-1 に示します。セルのすべてのチャネルの電圧誤差は ± 5mV 未満です。
測定電圧 (mV) | Cell 1 (mV) | Cell 2 (mV) | Cell 3 (mV) | Cell 4 (mV) | Cell 5 (mV) | Cell 6 (mV) | Cell 7 (mV) | CELL ERROR 1 (mV) | CELL ERROR 2 (mV) | CELL ERROR 3 (mV) | CELL ERROR 4 (mV) | CELL ERROR 5 (mV) | CELL ERROR 6 (mV) | CELL ERROR 7 (mV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2000 | 2000 | 1999 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | –1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2250 | 2250 | 2250 | 2249 | 2250 | 2249 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | –1 | 0 | –1 | 0 | 0 |
2500 | 2500 | 2500 | 2499 | 2500 | 2500 | 2499 | 2500 | 0 | 0 | –1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2750 | 2750 | 2750 | 2749 | 2750 | 2749 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | –1 | 0 | –1 | 0 | 0 |
3000 | 3000 | 2999 | 2999 | 3000 | 2999 | 3000 | 3000 | 0 | -1 | –1 | 0 | –1 | 0 | 0 |
3250 | 3250 | 3248 | 3249 | 3250 | 3249 | 3250 | 3250 | 0 | -2 | –1 | 0 | –1 | 0 | 0 |
3500 | 3499 | 3498 | 3499 | 3500 | 3499 | 3499 | 3500 | -1 | -2 | –1 | 0 | -1 | 1 | 0 |
3750 | 3749 | 3748 | 3749 | 3750 | 3749 | 3750 | 3750 | -1 | -2 | –1 | 0 | –1 | 0 | 0 |
4000 | 3999 | 3998 | 3999 | 4000 | 3999 | 3999 | 4000 | -1 | -2 | –1 | 0 | -1 | 1 | 0 |
4250 | 4249 | 4248 | 4249 | 4250 | 4249 | 4249 | 4250 | -1 | -2 | –1 | 0 | -1 | 1 | 0 |