JAJU916
January 2024
1
概要
リソース
特長
アプリケーション
6
1
システムの説明
1.1
主なシステム仕様
2
システム概要
2.1
ブロック図
2.2
主な使用製品
2.2.1
BQ76907
2.2.2
BQ76905
2.2.3
BQ77207
2.2.4
MSPM0L1106
2.2.5
TCAN1042
2.2.6
TPSM365R6V5
2.2.7
TLV704
2.2.8
TMP61
3
システム設計理論
3.1
1 次側保護設計
3.2
2 次側保護
3.3
その他の回路設計
4
ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
4.1
ハードウェア要件
4.2
ソフトウェア要件
4.3
テスト設定
4.4
テスト結果
4.4.1
セル電圧の精度
4.4.2
パック電流精度
4.4.3
保護
4.4.4
セル バランシング
4.4.5
動作モードの遷移
4.4.6
熱性能
5
設計とドキュメントのサポート
5.1
デザイン ファイル
5.1.1
回路図
5.1.2
BOM
5.2
ツールとソフトウェア
5.3
ドキュメントのサポート
5.4
サポート リソース
5.5
商標
6
著者について
5.3
ドキュメントのサポート
テキサス・インスツルメンツ、『
BQ76907、2 から 7 直列のリチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 (LFP)、LTO バッテリ パック用高精度バッテリ モニタおよびプロテクタ
』データシート
テキサス・インスツルメンツ、『
BQ76905、2 から 5 直列のリチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 (LFP)、および LTO バッテリ パック用高精度バッテリ モニタおよびプロテクタ
』データシート
テキサス・インスツルメンツ、『
BQ77207、3 から 7 直列の リチウムイオン バッテリ セル用、内部遅延タイマ付き電圧および温度保護
』データシート
テキサス・インスツルメンツ、『
MSPM0L110x、ミックスド シグナル マイクロコントローラ
』データシート
テキサス・インスツルメンツ、『
TCAN1044V、スタンバイ モードおよび 1.8V IO サポート付きフォルト保護 CAN FD トランシーバ
』データシート
テキサス・インスツルメンツ、『
TCAN1042、CAN FD 付きフォルト保護 CAN トランシーバ
』データシート
テキサス・インスツルメンツ、『
TPSM365R6、TPSM365R3、3V ~ 65V 入力、600mA/300mA、無負荷時 I
Q
4 μ A の 同期整流降圧コンバータ電源モジュール、HotRod™ QFN パッケージ封止
』データシート
テキサス・インスツルメンツ、『
TLV704、24V、150mA、静止電流 3.2μA の低ドロップアウト リニア レギュレータ
』データシート
テキサス・インスツルメンツ、
『TMP61、0402 および 0603 パッケージ オプション付き ±1%、10kΩ リニア サーミスタ』データシート