JAJU916 January 2024
メイン電流ループでは、この設計により PACK インターフェイスに D12 電圧レギュレータ チューブが配置され、システム内のストリング数に応じて電圧レギュレータ チューブのパラメータを選択できます。また、この設計ではダイオード D13 も配置されており、PACK 端子が短絡した後にクランプを行うことができます。C29 および C31 (ESD 電流の方向を変更するよう設計された ESD コンデンサ) も追加されました。これら 2 個は、いずれかが破損または短絡した場合の冗長性を目的としています。