JAJU916 January   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 BQ76907
      2. 2.2.2 BQ76905
      3. 2.2.3 BQ77207
      4. 2.2.4 MSPM0L1106
      5. 2.2.5 TCAN1042
      6. 2.2.6 TPSM365R6V5
      7. 2.2.7 TLV704
      8. 2.2.8 TMP61
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 1 次側保護設計
    2. 3.2 2 次側保護
    3. 3.3 その他の回路設計
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト設定
    4. 4.4 テスト結果
      1. 4.4.1 セル電圧の精度
      2. 4.4.2 パック電流精度
      3. 4.4.3 保護
      4. 4.4.4 セル バランシング
      5. 4.4.5 動作モードの遷移
      6. 4.4.6 熱性能
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について

1 次側保護設計

1 次側保護の設計については (BQ7690x)、データシートに記載されている設計上の推奨事項に従ってください。

さらに、短絡後の BAT および REGOUT の電圧降下を防止するため、D2 および D16 を追加しました。

TS ピンの最大耐圧が 2.1V であるため、TS ピンのウェークアップ回路が追加されました。電圧レギュレータおよび保護機能として、D7 および D8 が追加されました。Cell1 の電圧は S1 がトリガされた瞬間に変動します。ウェークアップ後、電圧監視は通常動作に戻ります。

この設計では、バランシング回路も設計されています。この設計では、VC0 から VC7 の入力として 100Ω と 220nF を選択しています。(外部セル入力抵抗 x 外部入力容量を 200μs 以下に制限してください。また、入力抵抗の推奨値は 10Ω で、これが大きすぎるとサンプリング精度に影響を与えることに注意してください。)外部バランシング回路設計の詳細については、アプリケーション ノート『BQ769x2 バッテリ モニタを使用したセル バランシング』を参照してください。

GUID-20230907-SS0I-M8S2-DGRC-RVMQCLKH6JK1-low.svg図 3-1 1 次側保護設計回路