JAJU917 January 2024
LM25184-Q1 は、4.5V~42V の広い入力電圧範囲にわたって高い効率を実現できる 1 次側レギュレーション (PSR) フライバック コンバータです。絶縁出力電圧を 1 次側フライバック電圧からサンプリングします。高レベルの統合により、シンプルで信頼性が高く、絶縁バリアと交差する部品が 1 つのみの高密度な設計を実現しています。境界導通モード (BCM) スイッチングにより、小型の磁気的設計と、±1.5% 以内の負荷およびライン レギュレーション性能を実現できます。内蔵の 65V パワー MOSFET は最大 15W の出力電力能力を持ち、ライン過渡に対しての余裕が拡大されています。
LM25184-Q1 を使用すると、対象の最終機器に合わせて性能を最適化するためのオプション機能を備えた絶縁型 DC/DC 電源を簡単に実装できます。出力電圧を 1 つの抵抗で設定でき、オプションの抵抗を使用するとフライバック ダイオードの電圧降下の温度係数を打ち消して出力電圧精度を向上させることもできます。追加機能として、内部固定または外部プログラム可能ソフトスタート、可変ライン UVLO 用のヒステリシス付き高精度イネーブル入力、ヒカップ モード過負荷保護、自動復元機能付きサーマル シャットダウン保護機能があります。