テスト用のハードウェア設定には、次の手順を行います。
- USB ケーブルを TMDSCNCD28P65X controlCARD に接続し、JTAG 接続を行います。
- モーターの配線を U、V、W の各出力端子に接続します。
- DC 12V 補助電源を J16 コネクタ経由で接続します。
- DC バス電源を、+ と – の入力端子に接続します。最大入力電圧は DC 48V に制限します。
- マルチメータ、オシロスコープのプローブ、その他の測定機器を接続して、必要に応じて、さまざまな信号やパラメータの測定や解析を行います。適切な定格の機器のみを使用し、適切な絶縁方法と安全対策に従ってください。