JAJU917 January   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 用語
    2. 1.2 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TMS320F28P65x-Q1
      2. 2.3.2 DRV3255-Q1
      3. 2.3.3 LM25184-Q1
      4. 2.3.4 TCAN1044A-Q1
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 3 相 PMSM 駆動
      1. 3.1.1 PM 同期モーターのフィールド オリエンテッド コントロール
        1. 3.1.1.1 空間ベクトルの定義と投影
          1. 3.1.1.1.1 ( a 、   b ) ⇒ ( α 、 β ) クラーク変換
          2. 3.1.1.1.2 α 、 β ⇒ ( d 、   q ) パーク変換
        2. 3.1.1.2 AC モーターの FOC 基本方式
        3. 3.1.1.3 回転子フラックスの位置
    2. 3.2 弱め界磁 (FW) 制御
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
      1. 4.1.1 ハードウェア ボードの概要
      2. 4.1.2 テスト条件
      3. 4.1.3 ボードの検証に必要なテスト機器
    2. 4.2 テスト設定
      1. 4.2.1 ハードウェア設定
      2. 4.2.2 ソフトウェア設定
        1. 4.2.2.1 Code Composer Studio™ プロジェクト
        2. 4.2.2.2 ソフトウェアの構造
    3. 4.3 テスト方法
      1. 4.3.1 プロジェクトの設定
      2. 4.3.2 アプリケーションの実行
    4. 4.4 テスト結果
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
        1. 5.1.3.1 レイアウト プリント
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート リソース
    5. 5.5 商標

主なシステム仕様

表 1-1 に主なシステム仕様をまとめます。

表 1-1 主なシステム仕様
パラメータ 仕様 (単位)
POUT 5kW 定格出力電力
VDSmax 60V ドレインとソース間の最大電圧
VDC 48V 推奨 DC バス電圧
IDC 105 A DC バス電流
fSWmax 25 kHz ゲート ドライバのバイアス電源に基づく
IL 150 A AC 出力 RMS 電流
CDC 33.6μF DC リンク コンデンサ
寸法 120cm × 147.5cm × 51cm ヒートシンクの高さを含み、制御カードの高さは含みません。
  • 絶縁型ゲート ドライバの詳細については、DRV3255-Q1 のデータシートを参照してください。
  • マイクロコントローラの詳細については、TMSF28P65x-Q1 のデータシートを参照してください。
  • バイアス電源の詳細については、UCC14240-Q1 のデータシートを参照してください。
  • パワー MOSFET の詳細については、IAUT300N10S5N015 のデータシートを参照してください。
  • 相電流センサの詳細については、ACS772ECB-250B-PFF-T を参照してください。