JAJU917 January 2024
この 5kW、48V トラクション インバータのリファレンス デザインは、エンジニアが 2 輪車および 3 輪車のアプリケーション向けに高性能で高効率なトラクション インバータの設計を行い、市場に迅速に投入できるようにするための土台を提供することを目的としています。ハードウェア設計の特長とモジュール性を活用すると、C2000™ デバイス ファミリを容易に評価することができます。