JAJU917 January 2024
DRV3255-Q1 デバイスは、48V 車載用モーター駆動アプリケーション向けの高集積 3 相ゲート ドライバです。このデバイスは、3.5A ピーク ソースおよび 4.5A ピーク シンクのゲート駆動電流と、90V MOSFET 過渡過電圧サポートすることで、高出力モーター駆動アプリケーションに対応するように特に設計されています。ゲート ドライバの電力損失と自己発熱を最小限に抑えるため、高効率ブートストラップ アーキテクチャを採用しています。チャージ ポンプを利用することで、本ゲート ドライバは 100% PWM デューティ サイクル制御に対応できます。
幅広い診断、監視、保護機能が堅牢なモーター駆動システム設計をサポートします。システム フォルトに対する高速応答を実現し、外付け部品の必要性を排除するために、高度な構成が実現可能なアクティブ短絡 (ASC) 機能を内蔵しています。ASC 機能を使うと、外付け MOSFET を選択的に有効にできます。