JAJU918 December 2023
TIDA-010267 の電力は、MSPM0L1306 に直接接続された 2 個の単四電池から供給します。単四電池は使用時に電圧が低下する傾向がありますが、MSPM0L1306 は電源電圧範囲が最小 1.62V と広いため、バッテリの寿命をより長く利用することができます。MSPM0L1306 に内蔵されている LED の駆動設定により、電池から LED に電力を供給することもでき、これにより、MCU からの電流制御によるバッテリ駆動 LED の輝度制御が可能になります。電力と制御可能な機能の柔軟性から、外部電源 IC がなくてもデバイスは適切に機能するので、コストとチップ数を削減できます。