JAJU918
December 2023
1
概要
リソース
特長
アプリケーション
6
1
システムの説明
2
システム概要
2.1
ブロック図
2.2
設計上の考慮事項
2.2.1
フォトダイオード、TIA、ADC
2.2.2
LED の駆動
2.2.3
電源
2.2.4
ディスプレイ、方向、通信機能
2.2.5
ソフトウェア
2.2.5.1
タイミング構造
2.2.5.2
オーバーサンプリングとデジタル フィルタリングによりダイナミック レンジ拡大
2.2.5.3
バイタルの計算
2.3
主な使用製品
2.3.1
MSPM0L1306
3
ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
3.1
ハードウェア要件
3.2
ソフトウェア要件
3.2.1
テキサス・インスツルメンツ GUI
3.2.2
CCS プロジェクト
3.2.3
アナログ技術者向けカリキュレータ
3.3
テスト設定
3.4
テスト結果
4
設計とドキュメントのサポート
4.1
デザイン ファイル
4.1.1
回路図
4.1.2
BOM
4.2
ツールとソフトウェア
4.3
ドキュメントのサポート
4.4
サポート・リソース
4.5
商標
3.1
ハードウェア要件
表 3-1 TIDA-010267 のハードウェア要件
装置
説明
TIDA-010267
クリップ形状の LED を使用して組み立てたデモ
TI XDS110 JTAG デバッグ プローブ
MSPM0L1306 プログラミング用デバッグ プローブ
FTDI TTL-234X-3V3
信号レベル +3.3V の USB-UART ケーブル
2.5V 電圧リファレンス
ADC 性能をテストするための ADC 範囲内の DC 信号
図 3-1
テスト用の TIDA-010267 を組み立てたデモ