JAJU918 December 2023
オーバーサンプリングされたデータには DC 信号と AC 信号の組み合わせが含まれているため、DC 信号を除去できるシンプルなデジタル ローパス IIR フィルタが適用されます。フィルタは、入力値と最後の出力値の差のごく一部を最後の出力値に追加して、新しい出力値を形成することで機能します。入力にステップ状の変化があった場合、一定時間にわたって出力が入力と同じになるように補正を実行します。変化率は、ユーザーが決定するプログラム可能な係数によって制御されます。TIDA-010267 は、実験で決定された係数を使用します。PPG の AC 信号のピークとトラフを検出するアルゴリズムは、信号のピーク間の期間、つまりハートビートの期間を記録するために使用されます。これらの同じ検出を DC 成分の除去と組み合わせて使用して R を計算し、最終的には %SpO2 を計算します。