JAJU918 December   2023

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 フォトダイオード、TIA、ADC
      2. 2.2.2 LED の駆動
      3. 2.2.3 電源
      4. 2.2.4 ディスプレイ、方向、通信機能
      5. 2.2.5 ソフトウェア
        1. 2.2.5.1 タイミング構造
        2. 2.2.5.2 オーバーサンプリングとデジタル フィルタリングによりダイナミック レンジ拡大
        3. 2.2.5.3 バイタルの計算
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 MSPM0L1306
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 ソフトウェア要件
      1. 3.2.1 テキサス・インスツルメンツ GUI
      2. 3.2.2 CCS プロジェクト
      3. 3.2.3 アナログ技術者向けカリキュレータ
    3. 3.3 テスト設定
    4. 3.4 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標

テスト結果

パルス オキシメータのデモをコンピュータに接続し、GUI グラフを実行すると 図 3-3 が生成されます。クリーンな信号がグラフに表示され、99% SpO2 および 62BPM がユーザーの値として正確に表示されます。

ソフトウェアには、次のグラフ オプションが含まれています。

  • オーバーサンプリングされた波形グラフ:DC と AC の両方の成分を表す 16 ビットでのオーバーサンプリングを使用した ADC のフルスケール レンジを示します。
  • IR 波形グラフ:IR 信号の AC 成分を拡大して、より明瞭に表示します。
  • 赤い波形グラフ: IR 信号の AC 成分を拡大して、より明瞭に表示します。
GUID-20231204-SS0I-NNGD-63LH-MFB80FCQR8FJ-low.svg図 3-3 テストおよび表示向けの TIDA-010267 パルス オキシメータ デモの GUI

テストのために 2.5V の電圧リファレンスを OPA+ADC 入力に接続すると、ユーザーはデータをシリアルにキャプチャしてコンピュータで分析し、図 3-4図 3-5 を生成することができます。この図はそれぞれ低ノイズフロアと低偏差ヒストグラムを示し、90dB を超えるダイナミック レンジで 15.3 ビットの ENOB を実現しています。

GUID-20231204-SS0I-PPQL-2340-MWS31SJTT2T5-low.svg図 3-4 MSPM0L1306、16 ビットのオーバーサンプリング周波数ドメイン ノイズのグラフ
GUID-20231204-SS0I-GPFD-KNL0-GPDW6WBFZP3H-low.svg図 3-5 MSPM0L1306、16 ビットのオーバーサンプリング周波数ドメイン ノイズのヒストグラム