JAJU918 December   2023

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 フォトダイオード、TIA、ADC
      2. 2.2.2 LED の駆動
      3. 2.2.3 電源
      4. 2.2.4 ディスプレイ、方向、通信機能
      5. 2.2.5 ソフトウェア
        1. 2.2.5.1 タイミング構造
        2. 2.2.5.2 オーバーサンプリングとデジタル フィルタリングによりダイナミック レンジ拡大
        3. 2.2.5.3 バイタルの計算
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 MSPM0L1306
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 ソフトウェア要件
      1. 3.2.1 テキサス・インスツルメンツ GUI
      2. 3.2.2 CCS プロジェクト
      3. 3.2.3 アナログ技術者向けカリキュレータ
    3. 3.3 テスト設定
    4. 3.4 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標

ディスプレイ、方向、通信機能

図 2-3 および 図 2-4 に、パルス オキシメータのオプション機能配線とレイアウト スペースを示します。ドライバを内蔵したディスプレイは、4 線式 SPI を介して MSPM0L1306 の SPI ポート 0 に接続できるため、簡単に組み込み可能です。また、MSPM0L1306 の I2C ポート 0 を使用すると、デバイス ユーザーがより簡単な方法でディスプレイの向きを変えられるよう、方向センサを組み込むことができます。さらに、MSPM0L1306 の汎用非同期レシーバ トランスミッタ (UART) のポート 1 を使用すると、テキサス・インスツルメンツの POX GUI またはその他のシリアル データ互換ソフトウェアに送信されるシリアル データの受信および解釈のための通信が可能になります。最後に、TIDA-010267 を使用すると、10 ピン SWD 構成を使用して MCU をプログラミングすることができるようになるため、テキサス・インスツルメンツのリソースを簡単にデバッグおよびテストすることができます。

GUID-20231204-SS0I-VSHZ-WTC4-LLQ8MSNXK60V-low.svg図 2-3 TIDA-010267 のパルス オキシメータの回路図
GUID-20231204-SS0I-8GB3-BJXP-V9FCJXQKTD5J-low.svg図 2-4 パルス オキシメータ用 TIDA-010267 の PCB