JAJU918 December 2023
AFE ブロック図 (図 2-2) は、各 LED の電力が MOSFET によって管理され、MSPM0L1306 の GPIO ピンによって制御されることを示しています。これら 2 つの MOSFET が、それぞれ LED のオン状態とオフ状態を制御します。TIDA-010267 は、波長が 660nm (赤) および 940nm (IR) の単一部品 LED を使用しています。MSPM0L1306 の内部 8 ビット DAC と、LED を流れる電流を決定する共通の MOSFET に OPA 電圧フォロワを出力することで、LED の輝度制御を実現できます。内部 ADC 接続と内部電圧リファレンスを使用してバッテリの電圧を定期的に監視できるため、DAC の電圧出力を既知のレベルまで確実に減衰させ、LED に流れる望ましい電流を正確に特定できます。