JAJU918
December 2023
1
概要
リソース
特長
アプリケーション
6
1
システムの説明
2
システム概要
2.1
ブロック図
2.2
設計上の考慮事項
2.2.1
フォトダイオード、TIA、ADC
2.2.2
LED の駆動
2.2.3
電源
2.2.4
ディスプレイ、方向、通信機能
2.2.5
ソフトウェア
2.2.5.1
タイミング構造
2.2.5.2
オーバーサンプリングとデジタル フィルタリングによりダイナミック レンジ拡大
2.2.5.3
バイタルの計算
2.3
主な使用製品
2.3.1
MSPM0L1306
3
ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
3.1
ハードウェア要件
3.2
ソフトウェア要件
3.2.1
テキサス・インスツルメンツ GUI
3.2.2
CCS プロジェクト
3.2.3
アナログ技術者向けカリキュレータ
3.3
テスト設定
3.4
テスト結果
4
設計とドキュメントのサポート
4.1
デザイン ファイル
4.1.1
回路図
4.1.2
BOM
4.2
ツールとソフトウェア
4.3
ドキュメントのサポート
4.4
サポート・リソース
4.5
商標
特長
測定可能な心拍数は 30 ~ 240 ビート/分 (BPM) の範囲、灌流指標 (PI) は 0.1% ~ 20% の範囲であり、さまざまな脈拍強度への対応と信頼性の向上に貢献
内部 12 ビット ADC とオーバーサンプリングへの対応を通じて、90dB のダイナミック レンジを実現
標準的な表示解像度は 1BPM と 1% の SpO
2
であり、高精度のバイタル測定に寄与
デバイスのオフ期間はシャットダウン電流が非常に小さく (83nA 未満)、バッテリ動作時間の延長に貢献