JAJU919 December 2023
図 3-10 に、モーター パラメータと制御パラメータを示す [Motor Parameters] タブを示します。 モーターの電気的パラメータが正しいことを確認してください。
[Control Window] タブで、DC バス電圧が十分に高く (> 230 VDC)、[Control Command] ボタンと [GUI Command] ボタンが緑色で表示されている場合、モーターの回転コマンドは有効になっています。 図 3-11 の手順に従って、モーターを回転させます。