JAJU919 December 2023
GUI ソフトウェアには仮想オシロスコープ機能があり、角度、相電流、相電圧の波形を表示できます。図 3-15 に、回転子の角度と相電流を表示するコマンドの構成方法を示します。
図 3-16 に、コマンド Test and Group 2 (A9) を示し、回転子の角度と相電圧を示します。
図 3-17 に示すように、コマンド Test and Group 5 (AC) は FAST と EMO の回転子角度を表示することができます。