図 3-27 に示すように、[Tools] → [On-Chip Flash] をクリックして次のビルド レベルのコントローラのコードを消去し、[On-Chip Flash] タブで [Erase Flash] をクリックします (すべてのフラッシュ バンクがチェックされていることを確認してください)。 この操作により、フラッシュに保存されているすべてのプログラム コードが消去されます。(このステップはオプションです。ユーザーはこのステップを無視して、次のビルド レベルで新しいプログラム コードをロードできます。)注: フラッシュの消去中は、[Cancel] をクリックしたり、ボードの電源をオフにしたり、エミュレータの接続を解除したりしないでください。