プロジェクトをビルドしてロードするには、次の手順を行います。
- プロジェクト名を右クリックし、[Properties] コマンドをクリックし、事前定義済みシンボルに移動して [GUI_SCI_EN] を [GUI_SCI_N] に変更し、図 3-19 に示すように、GUI の SCI 機能を無効にします。
注: セクション 3.2 で説明されているように、SCI 機能を再度有効にすると、SCI による GUI 制御が可能になります。
- sys_settings.h ファイルを開き、DMC_BUILDLEVEL を DMC_LEVEL_1 に設定します。
- 以前に別のビルド オプションがビルドされていた場合は、プロジェクト名を右クリックし、[Clean Project] をクリックして、[Build Project] をクリックします。 ビルド ウィンドウでツールが実行されるのを確認します。プロジェクトが正常にビルドされます。
- [Project Explorer] で、図 3-20 に示すように、正しい目標構成ファイルが Active になっていることを確認します。
- AC 電源または DC 電源をオンにして、J5 に AC 30V または DC 40V を印加し、コントローラとゲート ドライバ用の +15V と 3.3V を生成します。[Debug] ボタン
をクリックするか、[Run] → [Debug] をクリックします。 ビルド レベル 1 のコードをコンパイルして C2000 デバイスにロードすることができます。右上に表示されている CCS Debug アイコンは、ユーザーが [Debug Perspective] ビューにいることを示しています。 プログラムは main() の最初で停止できます。